피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
g.agasi@aircomp.it
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
EV 1/8" 22 3 SA ML NC P - Elettrovalvola 3-2 monostabile alimentazione separata
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 120 size 22mm 1-8 technopolymer
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero/elettrovalvole_3-2_monostabili_alimentazione_separata.prj},{NB=1202123004},{NBCUSTOM=1202123004},{CODE=1202123004},{REF=EV 1/8\" 22 3 SA ML NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=690},{R=ML},{O=OO},{P=0÷10},{PA=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_120_taglia_22mm_1-8_tecnopolimero\\elettrovalvole_3-2_monostabili_alimentazione_separata\\elettrovalvola_3-2_mon_ali_sep.csv},{NNCUSTOM=EV 1/8\" 22 3 SA ML NC P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile alimentazione separata},{LINACUSTOM=1202123004},{STEPFILE=120 EV 3V 18 SA PM},{PNGFILE=120 EV},{DWGFILE=1202123004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
C
Connection
[Pollici]
Q
Flow rate
[Nl/min]
R
Return
ⁿ/ₐ
O
Option
ⁿ/ₐ
P
Working pressure
[Bar]
PA
Pressure separate air supply
[Bar]
TA
Valve size
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
1202123004
EV 1/8" 22 3 SA ML NC P
3-2
G1/8
690
ML
OO
0÷10
1÷10
22
Tecnopolimero
1202123005
EV 1/8" 22 3 SA ML NO P
3-2
G1/8
690
ML
OO
0÷10
1÷10
22
Tecnopolimero
카탈로그 정보
Aircomp의 로컬 사무소
AIRCOMP Stampotecnica S.r.l.
Via Martiri di Cervarolo, 5
42015 Correggio (RE)
Italy
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
1202123004
Type Code:
1202123004
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성